Lesegeräte zur kontrollierten Türöffnung mittels Transponder.
- Artikel-Nr.:
- IT 7030230
- Ausführung
- Transponderleser
- Produktbeschreibung
- CMC III Transponderleser, zur Freigabe von Rack- oder Raumtüren, Anbindung an CMC III Processing Unit über CMC III CAN-Bus Access, Freigabe durch Transponderkarte.
- Nutzen
- Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
- Statusanzeige durch integrierte LED
- Einsatzgebiete
- Für die Montage auf Schranktüren oder neben einer Raumtür.
- Funktionsweise
- Die Türfreigabe erfolgt nach Authentifizierung durch den Benutzer.
- Berechtigungen können über die Software der CMC III Processing Unit oder des IoT Interface eingestellt werden
- Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an die CMC III CAN-Bus Unit Access.
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- Gehäuse: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Lieferumfang
- Transponderleser
Anschlusskabel
Bedienungsanleitung
TS 8 Sichttür-Designausgleich
Montagematerial
3 Transponderkarten - Länge Anschlussleitung
- 3 m
- Anzahl Teilnehmer je IoT Interface (max.)
- 16
- Anzahl Teilnehmer PU compact (max.)
- 2
- Anzahl Teilnehmer PU (max.)
- 16
- Hinweis
- Max. 5 Teilnehmer je PU bei Energieversorgung über PoE
- Transponder Tags
- ISO 15693 - Mifare 1K
- ISO 15693 - Mifare 4K
- ISO 15693 - I-Code SL2
- ISO15693 - Tag-it
- Abmessung
- Breite: 50 mm
Höhe: 190 mm
Tiefe: 25 mm - Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...55 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,25 kg
- Bruttogewicht
- 0,296 kg
- Zolltarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177659582
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeschreibung
- DK CMC III Transponderleser, Zur Freigabe von Rack- oder Raumtüren, Anbindung an CMC III Processing Unit, über CMC III CAN-Bus Access, Freigabe durch Transponderkarte, RAL 7035
- Dokumentationen
- Anleitung
- Kurzanleitung
- Datenblätter
- Grafiken
CMC III Transponderleser
VE = 1 Stück
Kompaktes Kunststoffgehäuse in RAL 7035. Frontfolie in schwarz. Der
Transponderleser ist geeignet für die Montage auf Schranktüren oder
neben einer Raumtür. Für den Betrieb des Lesegerätes muss es über die
CMC III CAN-Bus Access 7030.200 an die CMC III Processing Unit
angebunden werden.
Das Lesegerät wird automatisch von dem CMC III System, der Processing
Unit, erkannt. Mit integrierter LED als Statusanzeige. Es dient zur
Freigabe von Türen. Durch das berührungslose vorhalten einer
Transponderkarte wird die Berechtigung (UID der Karte) in der
Processing Unit geprüft und es wird entsprechend eine Türfreigabe
ausgelöst. Berechtigte Transpondercodes können über die Software der CMC
III Processing Unit eingestellt werden. Die Energieversorgung erfolgt
über die Anbindung an die CMC III CAN-Bus Access.
Technische Daten:
Technologie: Transponder 13,56 MHz
Folgenden Tags können gelesen werden:
ISO 14443A: Mifare 1K, Mifare 4K, Mifare Ultralight, Mifare DESFire,
SLE66R35
ISO 14443B: AT88RF020, SR176, SRIX512, SRIX4K
ISO 15693: I-Code SL2, Tag-it HF-I, SRF55VxxP, LRI512, EM4135,
TempSense (KSW), Tag-it HF, I-Code SL1, SR176 (²), SLE55Rxx (²,3),
SLE66CL160S.
ISO 18000-3
Frequenz: 13,56 MHz
Anschlusskabel: 3m
Schutzart: IP 30 nach EN 60 529
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
BxHxT: 50 x 190 x 25 mm
Beigelegt in der VE: Lesegerät mit 3m Anschlusskabel, 3
Transponderkarten, Schnellanleitung, TS8-Sichtür-Designausgleich und M
ontagematerial
VE = 1 Stück
Kompaktes Kunststoffgehäuse in RAL 7035. Frontfolie in schwarz. Der
Transponderleser ist geeignet für die Montage auf Schranktüren oder
neben einer Raumtür. Für den Betrieb des Lesegerätes muss es über die
CMC III CAN-Bus Access 7030.200 an die CMC III Processing Unit
angebunden werden.
Das Lesegerät wird automatisch von dem CMC III System, der Processing
Unit, erkannt. Mit integrierter LED als Statusanzeige. Es dient zur
Freigabe von Türen. Durch das berührungslose vorhalten einer
Transponderkarte wird die Berechtigung (UID der Karte) in der
Processing Unit geprüft und es wird entsprechend eine Türfreigabe
ausgelöst. Berechtigte Transpondercodes können über die Software der CMC
III Processing Unit eingestellt werden. Die Energieversorgung erfolgt
über die Anbindung an die CMC III CAN-Bus Access.
Technische Daten:
Technologie: Transponder 13,56 MHz
Folgenden Tags können gelesen werden:
ISO 14443A: Mifare 1K, Mifare 4K, Mifare Ultralight, Mifare DESFire,
SLE66R35
ISO 14443B: AT88RF020, SR176, SRIX512, SRIX4K
ISO 15693: I-Code SL2, Tag-it HF-I, SRF55VxxP, LRI512, EM4135,
TempSense (KSW), Tag-it HF, I-Code SL1, SR176 (²), SLE55Rxx (²,3),
SLE66CL160S.
ISO 18000-3
Frequenz: 13,56 MHz
Anschlusskabel: 3m
Schutzart: IP 30 nach EN 60 529
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
BxHxT: 50 x 190 x 25 mm
Beigelegt in der VE: Lesegerät mit 3m Anschlusskabel, 3
Transponderkarten, Schnellanleitung, TS8-Sichtür-Designausgleich und M
ontagematerial