Zur Zutrittsverwaltung von Türen.
- Artikel-Nr.:
- DK 7030233
- Ausführung
- Transponderleser für Mifare, Legic Advant, HID, FeliCa (Legic Prime auf Anfrage)
- Produktbeschreibung
- Zur Zutrittsverwaltung von Türen.
- Nutzen
- Verwendung eines Lesesystems für mehrere Griffe möglich, wenn diese mit dem gleichen CMC III System oder IoT Interface verbunden sind
- Hohe Sicherheit durch Vier-Augen-Prinzip
- Technische Daten
- Frequenz: 13,56 MHz
- Frequenz RFID
- Einsatzgebiete
- An VX IT Türen
- Neben Raumtüren
- Funktionsweise
- Direkte Anbindung an CMC III Access Control oder CMC III Door Control Modul
- Optische (LED) und akustische (Alarmton) Statusanzeige
- Verwaltung von Berechtigungen über CMC III System, IoT Interface oder RiZone
- Türöffnung durch maximal zwei verknüpfte Zahlencodes (Vier-Augen-Prinzip)
- Steuerung über CMC III von: Online-Komfortgriff VX, Automatic Door Opening-System (Entlüftungsklappen), Relais-Ausgänge des CMC III
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Transponderleser
Anschlusskabel 2,9 m
Adapter für Aluminium-Sichttür für VX IT
Transponderkarte Mifare classic
Inkl. Befestigungsmaterial - Einbaumöglichkeiten
- An VX IT Türen
- Neben Raumtüren
- Transponder Tags
- ISO14443A - MIFARE Classic
- ISO14443A - MIFARE Classic EV1
- ISO14443A - MIFARE DESFire EV1
- ISO14443A - MIFARE DESFire EV2
- ISO14443A - MIFARE Plus S, X
- ISO14443A - MIFARE Smart MX
- ISO14443A - MIFARE Ultralight
- ISO14443A - MIFARE Ultralight C
- ISO14443A - NTAG2xx
- ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa
- ISO15693 - HID iCLASS SE/SR
- ISO15693 - ICODE SLI
- ISO15693 - LEGIC Advant
- ISO15693 - Tag-it
- Abmessung
- Breite: 50 mm
Höhe: 190 mm
Tiefe: 25 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,276 kg
- Bruttogewicht
- 0,28 kg
- Zolltarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177936546
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeschreibung
- VX IT CMC III Transponderleser, zur Freigabe von Rack-, Raum- oder Schranktüren, Anbindung an CMC III Processing Unit oder IoT Interface, über CMC III CAN-Bus Access, Freigabe durch Transponderkarte, RAL 9005
- Dokumentationen
- Anleitung
- Kurzanleitung