Türen für VX IT für Automatic Door Opening (ADO)

Artikel-Nr.: VX 7030262

Sicht- und Stahlblechtüren VX IT, mit Lüftungsklappen für eine automatische Öffnung im Alarmfall

Artikel-Nr.: PRO82568

Komfortgriff VX für VX, VX IT

Artikel-Nr.: PRO111866

CMC III Online-Komfortgriff VX mit Master-Key-Funktion für VX, VX IT

Artikel-Nr.: PRO112064

Komfortgriff VX mit Zahlencode, für VX, VX IT

Artikel-Nr.:
VX 7030262
Ausführung
Sichtscheiben: Einscheiben-Sicherheitsglas, getönt
Federdämpfer zur Klappenöffnung
Magnete zum Fixieren der Klappen
Klappen sind im stromlosen Zustand geöffnet
Sichttür: 2x Einscheiben-Sicherheitsglas, getönt
einteilig, mit Entlüftungsklappen
Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil
Produktbeschreibung
Mit integrierten Entlüftungsklappen für eine automatische Öffnungsfunktion im Alarmfall oder bei Stromausfall. Die Sichttür für das Automatic Door Opening System ersetzt die Standard-Tür des VX IT.
Nutzen
Remote-Steuerung CMC III System möglich
Hohe Sicherheit durch Einsatz von Einscheiben-Sicherheitsglas, getönt
Hohe Stabilität durch Kombination der Entlüftungsklappen mit Türrohrrahmen
Die Entlüftungsklappen ragen nur 200 mm in den Fluchtweg
Keine Anpassung des Verschluss-Systems notwendig
Manuelle Öffnung der Türen hat keinen Einfluss auf die Entlüftungsklappen
Automatisches Öffnen der Entlüftungsklappen bei Stromausfall
Technische Daten
Aufbau der Entlüftungsklappe nach außen: 200 mm (im geöffneten Zustand)
Aufbau der Mechanik nach innen: 52,5 mm
Türanschlag: rechts (für einteilige Türen von rechts auf links wechselbar)
Anschlusskabel ab Türanschlag: 2,5 m
Funktionsweise
Ansteuerung über CMC III Door Control Modul (DCM)
Integrierte vertikale Entlüftungsklappen werden im Notfall – bei Ausfall des Kühlsystems oder Auslösen einer Löschanlage – automatisch mechanisch geöffnet
Abhängig von Raumvolumen und Temperatur wird die Luft des Raums für eine Notkühlung genutzt oder das Löschgas kann direkt in die IT-Schränke strömen
Es müssen immer die Front- und die Rücktüren des ADO-Systems verwendet werden
Material
Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil
Sichtscheiben: Einscheiben-Sicherheitsglas, getönt
Lieferumfang
Sichttür mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
Bei DC
0,78 A
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 20 bei geschlossenen Entlüftungsklappen
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
34 kg
Bruttogewicht
35,5 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177925861
ETIM 9
EC002510
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
VX IT Alu-Sichttür ADO, BxH: 600x2000, 2x Einscheiben-Sicherheitsglas, ohne Folie
Dokumentationen
Anleitung
7030.262 Automatische Türöffnung (Automatic Door Opening - ADO) VX IT Sichttür für Automatic Door Opening (ADO)

1-teilig, mit Entlüftungsklappen.
Die Sichttür ist geeignet für
die Montage an VX IT Racks.
Die Aluminiumtür beinhaltet zwei Entlüftungsklappen
die über 6 Federdämpfer geöffnet wird.
Zusätzlich werden über weitere 6 mechanische Federn
die primäre Öffnungskräfte, zur Überwindung von
Unterdrücken an der Tür, verstärkt.
Die Entlüftungsklappen werden von
6 elektrischen Magneten geschlossen gehalten.
Ohne Energiezufuhr öffnen die Entlüftungsklappen
automatisch.
Für den Betrieb muss die Sichttür an das
Door Control Modul 7030.501 angebunden werden.
Die Energieversorgung erfolgt über das
Door Control Modul.
Durch die Ansteuerung können die
Entlüftungsklappen bei Übertemperatur im Rack
zur Anwendung kommen.
So kann das Rack, beim Ausfall der Rack Kühlung,
mit der Raumluft gekühlt werden.
Ebenso eignen sich die Entlüftungsklappen
für Raumlöschsystem, um Löschgas
vom Raum in das Rack zu bekommen.
Technische Daten:
Bemessungsspannung: 24 V DC
Bemessungsstrom: 780 mA
Aufbau der Entlüftungsklappe nach außen:
200 mm (im geöffneten Zustand)
Aufbau der Mechanik nach innen:
52,5 mm
Schutzart: IP 20 nach EN 60 529
bei geschlossenen Entlüftungsklappen
Temperatur-Einsatzbereich:
-5 °C bis +45 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
BH: 600x2000 mm
Material Türrahmen: Aluminium-Strangpressprofil
Material Entlüftungsklappe:
Einscheiben-Sicherheitsglas, getönt mit Rahmen
Lieferumfang inkl. 2,5 m Anschlusskabel,
Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder
VE = 1 St
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG