CMC III Sensoren

Artikel-Nr.: DK 7030400

CMC III Rauchmelder

Artikel-Nr.:
DK 7030400
Ausführung
Rauchmelder
Produktbeschreibung
Die CMC III Sensoren dienen zur Überwachung der physikalischen Umgebung und können über ein CAN-Bus Verbindungskabel RJ45 direkt an die PU angebunden werden. Weiter können die Sensoren untereinander als Bus verbunden werden.
Nutzen
Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
Die Energieversorung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle.
Einsatzgebiete
Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.
Funktionsweise
Einstellungen können über die CMC III Processing Unit oder über das IoT Interface vorgenommen werden
Der CMC III Rauchmelder wird im oberen Bereich des Schrankes montiert
Der Sensor überwacht die Luft im Schrank auf Rauchpartikel
Material
Kunststoff
Farbe
Gehäuse: weiß
Befestigungswinkel: RAL 9005
Lieferumfang
Sensor
Montageplatte
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagewinkel
Inkl. Befestigungsmaterial
Anschluss an den CAN-Bus
Direkt
Schnittstellen
2 x RJ45 CAN-Bus
Anzahl Teilnehmer je IoT Interface (max.)
32
Anzahl Teilnehmer PU compact (max.)
4
Anzahl Teilnehmer PU (max.)
32
Anzahl Teilnehmer PDU (max.)
16
Messmethode
Silikon-PIN-Fotodiode/GaAs-Infrarot-LED
Abmessung
Höhe: 60 mm
Betriebstemperaturbereich
5 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
5...95 %
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,4 kg
Bruttogewicht
0,58 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
85311095
EAN
4028177695818
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeschreibung
DK CMC III Rauchmelder, Basis: Opto-elektronische Rauchpartikelauswertung, H: 50 mm, Ø 100 mm, Kunststoff, Gehäuse: weiß
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
CMC III Rauchmelder mit CAN-Bus

CMC III Rauchmelder mit CAN-Bus
VE = 1 Stück
Kompaktes Kunststoffgehäuse mit Luftführungsöffnungen in Weiß.
Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Der
Sensor wird automatisch von dem
CMC III System, der Processing Unit, erkannt und in der Busfolge mit
einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte mehrfarbige LED als
Statusanzeige und LED am Gehäuse zur Alarmanzeige.
Der Rauchmelder basiert auf einer opto-elektronischen
Rauchpartikel-auswertung innerhalb Messkammer.
Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zur
Processing Unit.
Die Warn- und Alarmmeldungen können über die Software der CMC III
Processing Unit angezeigt werden.

Technische Daten:
Sensor: Photo-Diode
Emitter: Infrarot-Diode
CAN-Bus Buchsen RJ45: 2
Schutzart: IP 23 nach EN 60 529
Temperatur-Einsatzbereich:
-20°C bis +60°C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
0% bis 95% rF nicht kondensierend
DxH: 100 x 50 mm
Beigelegt in der VE: Rauchmelder, Schnellanleitung,
Universal-Einbauwinkel und Befestigungsmaterial.