CMC III Sensoren

Artikel-Nr.: DK 7030440

CMC III Leckagesensor, 15 m

Artikel-Nr.:
DK 7030440
Ausführung
Leckagesensor, 15 m
Nutzen
Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
Die Energieversorung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle.
Einsatzgebiete
Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.
Funktionsweise
Einstellungen können über die CMC III Processing Unit oder über das IoT Interface vorgenommen werden
Das 15m lange Sensorkabel wird auf dem Boden befestigt
Kommt das Sensorkabel mit einer leitfähigen Flüssigkeit in Kontakt, meldet der Sensor Leckage
Material
Kunststoff
Front: glatt
Gehäuse: Struktur
Farbe
Front: RAL 9005
Gehäuse: RAL 7035
Lieferumfang
Sensor
Montageplatte
Inkl. Befestigungsmaterial
Leckage-Sensor
Detektionskabel, 15 m
Anschluss an den CAN-Bus
Direkt
Schnittstellen
2 x RJ45 CAN-Bus
Klemme
Anzahl Teilnehmer je IoT Interface (max.)
32
Anzahl Teilnehmer PU compact (max.)
4
Anzahl Teilnehmer PU (max.)
32
Anzahl Teilnehmer PDU (max.)
16
Messmethode
Leitfähigkeits-Messung
Abmessung
Breite: 110 mm
Höhe: 30 mm
Tiefe: 40 mm
Betriebstemperaturbereich
5 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
5...95 %
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,802 kg
Bruttogewicht
1,106 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,2 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
85319000
EAN
4028177695832
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeschreibung
DK CMC III Leckage-Sensor, 15 m, Messmethode: Leitfähigkeitsüberwachung, Bestehend aus:, Kompaktes Kunststoffgehäuse, Externes Sensorkabel, 15 m
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
CMC III Leckagesensor, 15 m mit CAN-Bus

CMC III Leckagesensor, 15 m mit CAN-Bus
VE = 1 Stück
Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005,
Gehäuse in RAL 7035.
Sensorkabel (RAL 9005) außerhalb mit Anschlusskabel über Stecker
angebunden.
Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Der
Sensor wird automatisch von dem
CMC III System, der Processing Unit, erkannt und in der Busfolge mit
einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte mehrfarbige LED als
Statusanzeige.
Das Sensorkabel über eine Länge von 15 m. Kommt das Kabel mit einer
Flüssigkeit in Berührung, wird ein Kontakt zwischen zwei innenliegenden
Leitern geschlossen und eine Leckage detektiert.
Bei einer Leckagedetektion gibt der Sensor zusätzlich einen Bereich von
5 m an, in dem die Leckage detektiert worden ist. Damit ist eine
ungefähre Abschätzung des Leckageorts möglich.
Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zur
Processing Unit.
Die Warn- und Alarmmeldungen können über die Software der CMC III
Processing Unit angezeigt werden.

Technische Daten Sensorkabel:
Arbeitweise: Leitfähigkeitsüberwachung
Bemessungsspannung: 24 V DC
Detektionslänge: 15 m
Länge Anschlusskabel: 2 m
Technische Daten:
Buchse für Sensorkabel: 1
CAN-Bus Buchsen RJ45: 2
Schutzart: IP 30 nach EN 60 529
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
BxHxT: 110 x 30 x 40 mm
Beigelegt in der VE: Sensor, Sensorkabel mit Stecker, Montageclips für
Sensorkabel mit Kleber, Schnellanleitung und Universal-Montagesatz