CMC III CAN-Bus Verbindungskabel

Artikel-Nr.: DK 7030490

Verbindet CAN-Bus Einheiten zur Informations- und Energieübertragung.

Artikel-Nr.:
DK 7030490
Produktbeschreibung
Zur Verkabelung der PU mit den CAN-Bus Sensoren III, Units III, Steuereinheiten III als Bus, auch untereinander. Dank verschiedener Längen kann das CMC III System an verschiedene Anwendungen angepasst und individuell aufgebaut werden.
Einsatzgebiete
Verbindung der CAN-Bus Einheiten.
Informations- und Energieübertragung der einzelnen CAN-Bus Einheiten.
Länge
4 m
Abmessung
Länge: 4 m
Schnittstellen/Anschlüsse
Stecker (Typ): RJ45RJ45
Betriebstemperaturbereich
0 °C...55 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
5...95 %
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,1 kg
Bruttogewicht
0,16 kg
Zolltarifnummer
85444290
EAN
4028177695931
ETIM 9
EC000313
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeschreibung
DK CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, L: 4 m, Typ: RJ45
CMC III CAN-Bus Verbindungskabel

CMC III CAN-Bus Verbindungskabel
VE = 1 Stück
Hiermit kann die PU mit den CAN-Bus
Sensoren, - Units, -Steuereinheiten als Bus verkabelt werden. Auch zur
Verkabelung untereinander.
Das Kabel dient zur Informations- und Energieübertragung der einzelnen
CAN-Bus Einheiten.

Technische Daten:
Stecker 1: RJ45
Stecker 2: RJ45
Länge: 4 m
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
Beigelegt in der VE: Kabel und Kabelhalter