Door Control Modul

Artikel-Nr.: DK 7030501

Steuereinheit zur automatischen Öffnung von Sichttüren VX IT für ADO mit integrierten Entlüftungsklappen.

Artikel-Nr.:
DK 7030501
Produktbeschreibung
Steuereinheit zur automatischen Öffnung von Sichttüren VX IT für ADO mit integrierten Entlüftungsklappen. Ausgelegt für ein Rack mit Front- und Rücktür. Passend zum CMC III System mit CAN-Bus.
Technische Daten
Maximale Anzahl PU: 16
Maximale Anzahl PU Compact: 4
1. Bemessungsspannung: 24 V (DC) 7030.060 für Door Control Modul und Sichttüren VX IT für ADO, redundant zur 2. Bemessungsspannung
2. Bemessungsspannung: 24 V (DC) 7030.060 für Door Control Modul und Sichttüren VX IT für ADO
1 x Temperaturfühler-Eingang
3 x digitale Eingänge: Alarm/Fronttürklappen/Rücktürklappen
1 x Eingang für Lesegeräte: Zahlencodeschloss/Transponderleser für den Funktionstest der Entlüftungsklappen vor Ort
2 x Ausgänge für Sichttüren VX IT fürADO mit integrierten Entlüftungsklappen, in der Tür integriertes Magnetsystem mit Dämpfer
2 x CAN-Bus CMC III: RJ45 für CAN-Bus Kabel
Material
Kunststoff
Farbe
Front: RAL 9005
Gehäuse: RAL 7035
Lieferumfang
Grundsystem
Temperaturfühler inkl. Anschlusskabel (beigelegt)
Inkl. Befestigungsmaterial für die Montage an Flächen
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,4 kg
Bruttogewicht
0,66 kg
Zolltarifnummer
85311095
EAN
4028177951570
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Produktbeschreibung
DK CMC III Door Control Modul DCM, Steuereinheit für das Automatische Türöffnungssystem, Ansteuerung von bis zu 2 Door Kits und 2 Door Kits Extension für LCP, BHT: 138x40x132 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Zusätzliche Anleitung
7030.501 Steuereinheit für Automatic Door Opening

Door Control Modul
Steuerungseinheit für VX IT Sichttüren mit Automatic Door Opening,
ausgelegt für 2 Türen.
Technische Daten:
Kompaktes Kunststoffgehäuse, belüftete Front.
2x RJ 45 mit integriertem CAN-Bus.
Automatische Erkennung durch das CMC III System, fortlaufende
Bezifferung.
2x Ausgang für VX IT Sichttüren ADO
1x Temperaturfühler-Eingang
3x digitale Eingänge: Alarm, Fronttürklappen, Rücktürklappen
1x Eingang für Lesegeräte: Zahlencodeschloss/Transponderleser
Redundante Bemessungsspannung 24V (DC)
Farbe: Front RAL 9005, Gehäuse RAL 7035.
BHT: 138x40x132 mm
Lieferumfang:
Door Control Modul
Temperaturfühler+Anschlusskabel
Befestigungsmaterial für die Montage an Flächen
VE=1 St.
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG