- Artikel-Nr.:
- DK 7030571
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau eines redundanten Übertragungsweges oder, wenn keine Netzwerkinfrastruktur vorhanden ist, zur Alarmweitermeldung. Die Alarmmeldung wird als SMS ausgeführt. Abdeckung von LTE (4G), UMTS (3G) und GSM (2G) mit automatischer Umschaltfunktion, siehe Bänder und Frequenzen. Eine handelsübliche SIM-Karte muss kundenseitig gestellt werden.
- Technische Daten
- Die CMC III LTE-Unit kann in 4G-, 3G- und 2G-Mobilfunknetzen in diesen Frequenzbereichen eingesetzt werden:
- 4G LTE Band 1 (2100 MHz)
- 4G LTE Band 3 (1800 MHz)
- 4G LTE Band 8 (900 MHz)
- 4G LTE Band 20 (800 MHz)
- 4G LTE Band 28 (700 MHz)
- 3G UMTS Band 1 (2100 MHz)
- 3G UMTS Band 8 (900 MHz)
- 2G GSM (900 MHz)
- 2G GSM (1800 MHz)
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- Front: RAL 9005
Gehäuse: RAL 7035
- Lieferumfang
- CMC III LTE Unit
RJ12-Kabel
Antenne mit Magnetfuß
- Serielle Schnittstelle
- 2 x RJ12
- Abmessung
- Breite: 138 mm
Höhe: 40 mm
Tiefe: 132 mm
- Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- 45 °C...85 °C
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Bruttogewicht
- 0,645 kg
- Zolltarifnummer
- 85176200
- EAN
- 4028177926011
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeschreibung
-
CMC III LTE Unit, Zur Alarmweiterleitung per SMS, bei nicht vorhandener Netzwerkinfrastruktur, Zur Anbindung an die CMC Processing Unit, CMC III und SIM-Karte erforderlich