Komfortgriff mit individuell einstellbaren Zahlencode.
- Artikel-Nr.:
- IT 7030601
- Produktbeschreibung
- Flexible Zugangsmöglichkeit durch individuellen 4-stelligen Zahlencode.
- Nutzen
- Erhöhte Sicherheit durch regelmäßiges Zurücksetzen des Codes
- Notöffnung und Überschreiben des Codes möglich mit Profilhalbzylinder 40 mm nach DIN 18 252
- Funktionsweise
- Der 4-stellige Code kann vom Anwender individuell eingestellt werden
- Der Zugang zum Programmiermodus ist nur über den eingestellten Code möglich
- Nach der Eingabe bzw. Anwendung des Codes wird dieser automatisch auf die Ziffern „0000“ zurückgesetzt, so dass das Ablesen des Codes durch eine dritte Person nach Öffnen des Griffs nicht möglich ist
- Notöffnung in einer Notfallsituation oder bei Vergessen des Codes über Master-Key-Funktion mit einem Schlüssel möglich
- Material
- Zink-Druckguss
Kunststoff - Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Griff
Griffadapter für VX IT Aluminium-Sichttür und VX IT Aluminium-Stahlblechtür, belüftet (Türanschlag rechts/links)
Inkl. Befestigungsmaterial - Abmessung
- Breite: 41 mm
Höhe: 386 mm
Tiefe: 46 mm - Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1 kg
- Bruttogewicht
- 1,04 kg
- Zolltarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177926035
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeschreibung
- Komfortgriff VX mit Zahlencode, für VX, VX IT, Mit 4fachem Code und Master-Key, vorbereitet für Profilhalbzylinder 40mm nach DIN 18 252, BHT: 41x386x46 mm, Türaufbau, Farbe: RAL 9005
- Dokumentationen
- Anleitung