CMC III Online-Komfortgriff VX mit Master-Key-Funktion für VX, VX IT

Artikel-Nr.: IT 7030611

Online-Komfortgriff mit Master-Key-Funktion

Artikel-Nr.:
IT 7030611
Produktbeschreibung
Zur Türverriegelung, Griffhebelüberwachung und Statusanzeige. Er kann direkt mittels 24 V DC Versorgungsspannung geöffnet oder über die CMC III Access Control an das CMC III oder IoT Interface angeschlossen werden.
Nutzen
Remote-Steuerung und umfangreiche Funktionen zur automatisierten Zugangskontrolle durch Anbindung an CMC III oder IoT Interface, z. B. Aktivierung über ein optionales Zahlencodeschloss oder Transponderleser
Optische LED-Statusanzeige des Griffs oder des übergeordneten CMC III Systems im Rack
Individuelle Ansteuerung und Farbauswahl über CMC III oder IoT Interface konfigurierbar
Vorbereitet für den Einsatz eines Profilhalbzylinders 40 mm nach DIN 18 252
Material
Zink-Druckguss
Kunststoff
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Komfortgriff für Profilhalbzylinder
Anschlusskabel RJ12, 2,9 m
Griffadapter für VX IT Aluminium-Sichttür und VX IT Aluminium-Stahlblechtür, belüftet (Türanschlag rechts/links)
Inkl. Befestigungsmaterial
Bei DC
0,06 A
Anzahl Teilnehmer PU compact (max.)
2
Anzahl Teilnehmer PU (max.)
16
Anzahl Teilnehmer pro PDU Anmerkung
Max. 5 Stück bei Energieversorgung über PoE
Abmessung
Breite: 41 mm
Höhe: 386 mm
Tiefe: 42 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,02 kg
Bruttogewicht
1,039 kg
Zolltarifnummer
83024110
EAN
4028177926059
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeschreibung
CMC III Online-Komfortgriff VX mit Master-Key-Funktion, RAL 9005
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung