CAT 6 Kassetten für Network Cable Organizer

Artikel-Nummer: DK 7044.113

Kabelkassetten aus Edelstahl für den Network Cable Organizer, zum Schutz der CAT 6 Kabel.

Artikel-Nummer:
DK 7044.113
Produktbeschreibung
CAT 6 Kassetten zur eigenen Konfiguration im Network Cable Organizer Komplettsystem und zur eigenen Bestückung im Network Cable Organizer Montagerahmen.
Einsatzgebiete
Network Cable Organizer
Montagerahmen
Material
Kassetten: Edelstahl, Kunststoff (POM)
Farbe
Kabel: schwarz
Verpackungseinheit
3 Stück
Nettogewicht
0,75 kg
Zolltarifnummer
39263000
EAN
4028177917309
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
Produktbeschreibung
DK CAT 6 Kassette für NCO, Farbcode CAT 6 Kabel: schwarz, Kabeltyp STP, 2 x RJ 45-Stecker je Kabel, Nutzbare Kabellänge je Kassette: 1,6 m
Dokumentationen
Anleitung