Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.12.2021
- Artikel-Nr.:
- DK 7044.143
- Produktbeschreibung
- CAT 6 Kassetten zur eigenen Konfiguration im Network Cable Organizer Komplettsystem und zur eigenen Bestückung im Network Cable Organizer Montagerahmen.
- Einsatzgebiete
- Network Cable Organizer
- Montagerahmen
- Material
- Kassetten: Edelstahl, Kunststoff (POM)
- Farbe
- Kabel: gelb
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 0,75 kg
- Zolltarifnummer
- 39263000
- EAN
- 4028177917330
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeschreibung
- DK CAT 6 Kassette für NCO, Farbcode CAT 6 Kabel: gelb, Kabeltyp STP, 2 x RJ 45-Stecker je Kabel, Nutzbare Kabellänge je Kassette: 1,6 m
- Dokumentationen
- Anleitung