Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.12.2021
- Artikel-Nr.:
- DK 7044.211
- Produktbeschreibung
- LWL-Kassetten für Network Cable Organizer Montagerahmen.
- Nutzen
- Immer die richtige Länge: Kabelüberlängen – egal ob CAT 6 oder LWL – werden einfach über einen Federzug zurückgezogen
- Jedes Kabel ist 100 % getestet und wird mit entsprechendem Messprotokoll geliefert
- Sicher arretiert – jede Kabelkassette verfügt über eine Kabelfixierung, damit das Kabel mechanisch nicht beansprucht wird
- Material
- Kassetten: Edelstahl, Kunststoff (POM)
- Farbe
- Kabel: gelb
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 0,75 kg
- Zolltarifnummer
- 39263000
- EAN
- 4028177917385
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeschreibung
- DK NCO LWL OS2 LC-SC Kassette, LWL-Länge: 1,6 m, LWL-Farbe: gelb
- Dokumentationen
- Anleitung