Einbausatz für Geräteböden und Schubladen, tiefenvariabel.
- Artikel-Nr.:
- DK 7063850
- Produktbeschreibung
- Der Einbausatz wird je nach Abstand der zwei 482,6 mm (19˝)-Ebenen in der Tiefe zwischen den L-förmigen Profilschienen oder 482,6 mm (19˝)-Montagerahmen verschraubt.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Ebenenabstand
- 550 ‐ 850 mm
- Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19" - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1,852 kg
- Bruttogewicht
- 2,052 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177147614
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Einbausatz, für 482,6 mm (19") Geräteböden, tiefenvariabel, 19"-Ebenenabstand: 550-850 mm, Stahlblech, verzinkt
- Dokumentationen
- Einlegezettel
Serverschienen, stufenlos tiefenverstellbar, für Netzwerkschränke mit
zwei 482,6 mm (19") Befestigungs-,,
ebenen
Die Serverschienen sind für den Bereich von
550 mm bis 850 mm stufenlos
tiefenverstellbar und werden zwischen zwei 482,6mm
19"-Befestigungsebenen montiert.
Material: Stahlblech
Oberfläche: chromatiert
Länge: 550 - 850 mm
Die Serverschienen sind für den Bereich von
550 mm bis 850 mm stufenlos
tiefenverstellbar und werden zwischen zwei 482,6mm
19"-Befestigungsebenen montiert.
Material: Stahlblech
Oberfläche: chromatiert
Länge: 550 - 850 mm