Für nachträgliche Umrüstung fest eingebauter Geräteböden zum Vollauszug durch Tausch der vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen (Schwerlastausführung) gegen die Teleskopschienen.
- Artikel-Nr.:
- DK 7066700
- Produktbeschreibung
- Fest eingebaute Geräteböden können auch nachträglich leicht zum Vollauszug umgerüstet werden. Hierzu werden die vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen (Schwerlastausführung) gegen die Teleskopschienen ausgetauscht.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Passend für Gerätebodentiefe
- 700 mm
- Belastbarkeit
- 100 kg
- Hinweis
- In der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar und arretierbar.
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 4,13 kg
- Bruttogewicht
- 4,33 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177221468
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Teleskopschienen für Geräteboden, Zur Montage am TS 8 Schrankrahmen, 1000 N, für Schranktiefe: 700 mm, für 25 mm Raster
- Dokumentationen
- Anleitung
Schwerlast-Teleskopschienen T: 700 mm
Vollauszug. Fest eingebaute Geräteböden können auch
nachträglich leicht zum Vollauszug umgerüstet werden.
Hierzu werden die vorhandenen Befestigungsbolzen oder
Einbauschienen gegen die Teleskopschienen ausgetauscht
und am Gerätebodeneinbausatz fixiert.
Für Gerätebödentiefe 700 mm
In der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar,
arretierbar, Belastbarkeit pro Paar: 50/100 kg.
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Vollauszug. Fest eingebaute Geräteböden können auch
nachträglich leicht zum Vollauszug umgerüstet werden.
Hierzu werden die vorhandenen Befestigungsbolzen oder
Einbauschienen gegen die Teleskopschienen ausgetauscht
und am Gerätebodeneinbausatz fixiert.
Für Gerätebödentiefe 700 mm
In der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar,
arretierbar, Belastbarkeit pro Paar: 50/100 kg.
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035