Klettverschluss

Artikel-Nr.: DK 7072220

Durch den Klettverschluss können befestigte Kabelstränge problemlos gelöst, einzelne Kabel hinzugefügt oder entfernt werden, ideal für empfindliche Datenkabel (LWL/Cu).

Artikel-Nr.:
DK 7072220
Produktbeschreibung
Durch den Klettverschluss können befestigte Kabelstränge problemlos gelöst werden, einzelne Kabel können hinzugefügt oder entfernt werden. Ideal für empfindliche Datenkabel (LWL/Cu), das Eindrücken des Kabelmantels wird vermieden. Zusätzlich kann der Klettverschluss an der System-Rundlochung verschraubt oder mit Schnellverbinder befestigt werden.
Farbe
Schwarz
Lieferumfang
Inkl. Schnellverbinder
Abmessung
Breite: 20 mm
Länge: 130 mm
Max. Kabeldurchmesser
30 mm
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
0,02 kg
Bruttogewicht
0,03 kg
Zolltarifnummer
58061000
EAN
4028177147898
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
DK Klettverschluss, BxL:: 20x130 mm, für Ø: 30 mm, schwarz
Dokumentationen
Einlegezettel
Klettverschluss zur Kabelführung max. Kabeldurchmesser 30 mm

Der Klettverschluss wird an Kabelabfangschienen,
C-Profilschienen, Systemschienen oder am Gehäuserahmen
befestigt. Am
25 mm DIN-Maßraster kann der Klettverschluss mittels
einer Blechschraube verschraubt werden. Der
Klettverschluss nimmt
Kabelstränge bis zu einem Durchmesser von 30 mm auf,
einzelne Kabel können problemlos gelöst oder
hinzugefügt werden.

Länge des Klettverschlusses: 130 mm
Max. Kabeldurchmesser: 30 mm