Teleskopschienen für Geräteboden zur Montage am VX Schrankrahmen und zum Nachrüsten von bestehenden VX und TS Anwendungen

Artikel-Nr.: DK 7081.000

Für nachträgliche Umrüstung fest eingebauter Geräteböden zum Vollauszug durch Tausch der vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen (Schwerlastausführung) gegen die Teleskopschienen.

Artikel-Nr.:
DK 7081.000
Produktbeschreibung
Fest eingebaute Geräteböden können auch nachträglich leicht zum Vollauszug umgerüstet werden. Hierzu werden die vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen (Schwerlastausführung) gegen die Teleskopschienen ausgetauscht.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Passend für Gerätebodentiefe
500 mm
Belastbarkeit
50 kg
Hinweis
In der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar und arretierbar.
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1,746 kg
Bruttogewicht
1,946 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177124202
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Teleskopschienen für Geräteboden, Zur Montage am TS 8 Schrankrahmen, 500 N, für Gerätebodentiefe: 500 mm, für 25 mm Raster
Dokumentationen
Anleitung
Teleskopschienen für 500 mm tiefe Geräteböden

Die Teleskopschienen werden zwischen dem Einbausatz und
einem 500 mm tiefen Geräteboden eingebaut. Die
Teleskopschienen können bis maximal 50 kg belastet
werden und sind zweifach arretierbar.
Material: Stahlblech, verzinkt
Für Gerätebodentiefe: 500 mm