Für die schnelle Befestigung von C-Profilschienen.
- Artikel-Nr.:
- TS 7091100
- Produktbeschreibung
- Für die schnelle Befestigung am horizontalen Schrankprofil oder zur kaskadierten Kabelführung zwischen zwei horizontalen System- oder Montagechassis.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Haltewinkel, links
Haltewinkel, rechts
Inkl. Befestigungsmaterial - Einbaumöglichkeiten
- Am horizontalen TS Schrankprofil
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil unten
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Tiefe
- An Schränken und Schienen mit Rechteck-Systemlochung 12,5 x 10,5 mm
- Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil über Adapterschiene für VX Kompatibilität
- Montagehinweis
- Je C-Profilschiene werden zwei Haltewinkel zur Befestigung benötigt
- Passend für Gehäusetyp
- TS
- TS IT
- SE
- Verpackungseinheit
- 8 Stück
- Nettogewicht
- 0,32 kg
- Bruttogewicht
- 0,346 kg
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177802032
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- TS Haltewinkel C-Profil, Für horizontales TS Profil