Befestigungsschrauben

Artikel-Nr.: DK 7094120

Für Elektronik-Einschübe, 482,6 mm (19˝)-Einbauten und Blindplatten.

Artikel-Nr.:
DK 7094120
Ausführung
Kreuzschlitzschraube
Produktbeschreibung
Für Elektronik-Einschübe, 482,6 mm (19")-Einbauten und Blindplatten.
Lieferumfang
Inkl. Kunststoff-Unterlegscheiben
Montagehinweis
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Abmessung
Gewinde: M5
Gewindelänge: 16 mm
Verpackungseinheit
50 Stück
Nettogewicht
0,15 kg
Bruttogewicht
0,194 kg
Zolltarifnummer
73181900
EAN
4028177663039
ETIM 9
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
Produktbeschreibung
DK Befestigungsschrauben, Kreuzschlitzschraube M5x16 mm