- Artikel-Nummer:
- DK 7097.260
- Ausführung
- für Kabeldurchmesser 26 – 30 mm
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung der Kabel an der C-Profilschiene.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Kunststoff-Gegenwanne
- Min. Kabeldurchmesser
- 26 mm
- Max. Kabeldurchmesser
- 30 mm
- Verpackungseinheit
- 25 Stück
- Gewicht/VE
- 1,275 kg
- CFP/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur CFP-Klasse
- Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177193185
- ETIM 8
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Produktbeschreibung
- DK Kabelschellen, für Kabeldurchmesser Ø: 26 - 30 mm
Kabelschellen 26-30 mm
Zur Befestigung der Kabel an einer C-Profil-
schiene. Für Kabeldurchmesser 26 - 30mm.
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert, mit Kunststoff-Gegenwanne.
Zur Befestigung der Kabel an einer C-Profil-
schiene. Für Kabeldurchmesser 26 - 30mm.
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert, mit Kunststoff-Gegenwanne.