Kabelschelle für C-Profilschiene, Kombischiene

Artikel-Nr.: DK 7097300

Zur Befestigung der Kabel an der C-Profilschiene.

Artikel-Nr.:
DK 7097300
Ausführung
für Kabeldurchmesser 30 – 34 mm
Produktbeschreibung
Zur Befestigung der Kabel an der C-Profilschiene.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Kunststoff-Gegenwanne
Min. Kabeldurchmesser
30 mm
Max. Kabeldurchmesser
34 mm
Verpackungseinheit
25 Stück
Nettogewicht
1 kg
Bruttogewicht
1,378 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73182900
EAN
4028177193192
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Produktbeschreibung
DK Kabelschellen, für Kabeldurchmesser Ø: 30 - 34 mm
Kabelschellen 30-34 mm

Zur Befestigung der Kabel an einer
C-Profilschiene. Für Kabeldurchmesser
30 - 34 mm.
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert, mit Kunststoff-Gegenwanne.