OCP ORV3 Rack

Artikel-Nr.: IT 7100120

OCP ist eine aufstrebende internationale Community mit dem Ziel der Vereinfachung und Optimierung der IT-Infrastruktur. Das Rittal OCP ORV3 Rack ist OCP akzeptiert und sofort einsatzbereit. Einfache Anpassungen und Ergänzungen sind durch das Zubehörprogramm jederzeit möglich. Das OCP ORV3 Rack ist zusätzlich vorbereitet für die Aufnahme einer Direct Liquid Cooling (DLC) Lösung. Mit diesem Rack heben Sie Ihre Effizienz und Leistungsdichte auf ein neues Level.

Artikel-Nr.:
IT 7100120
Ausführung
Offenes Rahmengestell
mit Sammelschiene
Vorbereitet für Kabeleinführung im Dach und Boden
Kabelführung vorne über gesamte Höhe
Nutzen
Vorbereitet für die Aufnahme von 21"-OCP-Komponenten und direkter Kontaktierung auf der Stromschiene
Schneller Aufbau und Service durch Click-in Montage der IT und des IT OCP Power-Schienensystems
Durchgängiges Kabelmanagement im vorderen Rack über die komplette Höhe
Optimal geeignet für High Performance Computing und AI Technologie durch Vorbereitung für Direct Liquid Cooling Lösungen, um die entstehende Wärmelast im Rack abzuführen
Integrierte Schwerlastrollen erleichtern den Transport und sorgen für eine einfache Handhabung im Rechenzentrum
Material
Stahlblech
Oberfläche
Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
OCP ORV3 Rack
OCP Stromschiene für max. 48 DC/18 kW
2 Streben, vormontiert
Nivellierfüße, vormontiert
4 Rollen (frei drehbar)
Anreihdichtung
Luftleitblech
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 2.286 mm
Tiefe: 1.068 mm
Höheneinheiten
44 OU
Belastbarkeit
14.000 N
Grundmaterial
Stahlblech
Nennleistung
18 kW
Bemessungsbetriebsspannung
48 V DC
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
172 kg
Bruttogewicht
200 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177997738
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeschreibung
OCP ORV3 Rack, mit Sammelschiene, 44 OU, BHT: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005
Approbationen
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Rittal OCP ORV3 Rack, Artikel 7100.120.

Konform mit OCP Standard V3 für HPC- und KI-Systeme.
Offenes Rahmendesign mit integrierter 48V DC Stromschiene, max. 18 kW.
Optimiert für 21"-OCP-Komponenten mit Direktkontaktierung an der
Stromschiene.
Click-in-Montage des IT- und IT-OCP-Power-Rail-Systems.
DLC-fähig für effiziente Wärmeabfuhr bei hoher Leistungsdichte.
Maße B600 x H2286 x T1068 mm, 44 OU Kapazität.
Tragfähigkeit bis 1400 kg, integrierte Schwerlastrollen.
Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe RAL9005.
Inklusive Stromschiene, Verstrebungen, Stellfüße, Rollen,
Baying-Dichtung.
Konformität: IEC CB, UL + C-UL gelistet, Konformitätserklärung.