Einrastbare Schiene für die Montage einer Power Supply Unit (PSU) im Rittal OCP ORV3 Rack.
- Artikel-Nr.:
- IT 7100400
- Nutzen
- OCP-akzeptierte Lösung für die schnelle Integration von Service- und Netzwerkkomponenten
- Schnelle Montage und Wartung durch einfache, werkzeuglose Click-In-Befestigung
- Belastbar bis 80 kg pro Schiene
- Einsatzgebiete
- Zum Einbau links und rechts im OCP ORV3 Rack
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- galvanisiert
- Lieferumfang
- Eine Verpackungseinheit enthält 2 linke und 2 rechte Schienen
- Passend für
- Gehäusetyp: OCP ORV3 Rack
- Hinweis
- Pro Höheneinheit wird jeweils eine Schiene benötigt
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1,2 kg
- Bruttogewicht
- 2,984 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177998537
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27049002
- Produktbeschreibung
- OCP Power-Schiene, 21", zur Montage der Power Supply Unit (PSU) im OCP ORV3 Rack