- Artikel-Nr.:
- IT 7100500
- Nutzen
- Erhöhter Zugriffsschutz
- Optimierte Luftzirkulation, da die Luft gezielt von vorne nach hinten transportiert wird
- Seitenwände können auch als Trennwand zwischen den Gehäusen verwendet werden
- Schnelle und einfache Ein-Mann-Montage über Positionierhilfe an der Unterseite
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- tauchgrundiert und pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 18,2 kg
- Bruttogewicht
- 30,664 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177998575
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeschreibung
-
OCP Seitenwand, HxT: 2300 x 1070 mm, RAL 9005, für OCP Rack ORV3, 44 HE