Kabelsprossen für universellen Einsatz

Artikel-Nr.: DK 7111222

Zur strukturierten Führung ganzer Kabelstränge, Allround-Befestigung für universellen Einsatz, Verbindungskamm.

Artikel-Nr.:
DK 7111222
Produktbeschreibung
Zur strukturierten Führung ganzer Kabelstränge lassen sich die Kabelsprossen an den verschiedensten Stellen im Schrank befestigen.
Einsatzgebiete
Allround-Befestigung für universellen Einsatz zur vertikalen und horizontalen Kabelführung im Gehäuse oder innerhalb der Verteilerebene.
Material
Trägerelement: Stahlblech
Kabelführungssprossen, Verbindungskämme: Kunststoff UL 94-V0
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Kabelsprossen
Verbindungskämme
Anzahl Verbindungskämme
2
Hinweis
Größe der Einzelkammern (HxT) ca. 34 x 100 mm
Höheneinheiten
4 HE
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,812 kg
Bruttogewicht
0,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177519565
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
DK Kabelsprossen für universellen Einsatz, Zur Strukturierung von Kabelsträngen, horizontal oder vertikal, 4 HE, RAL 9005
Dokumentationen
Anleitung
Kabelsprosse , 4 HE

4 HE Kabelsprossenelement mit 4 x 1 HE
Einzelsprossen, zur vertikalen und horizontalen
Führung einzelner Kabelstränge im Gehäuse oder
innerhalb der Verteilerebene, bzw. zur Erweiterung
bestehender Einheiten durch Anreihung mittels
Verbindungskamm. Der Verbindungskamm wird hierzu
zwischen zwei Sprossenelementen aufgesteckt und
verbindet so die Elemente indem er eine zus.
Führungskammer zwischen den Sprossenelementen bildet.
Die zur Anreihung benötigten Verbindungskämme sind
jeweils im Lieferumfang der Einheiten enthalten. Die
Einzelsprosse besitzt eine Höhe von ca. einer
Höheneinheit (44,45 mm) und ermöglich so die HE
bezogene Kabelführung ganzer Kabelstränge. Jede
einzelne Kabelsprosse lässt sich selektiv, unabhängig
der Anderen öffnen und mittels eines Drehriegels
wieder verschließen. Sie ermöglicht so die einfache
Strukturierung der Verkabelung sowie eine flexible
Veränderung derselben Trägerelement Stahlblech,
lackiert Kabelführungssprossen , Verbindungskämme ,
Drehriegel, Kunststoff