- Artikel-Nr.:
- DK 7111300
- Ausführung
- zum Einrasten
- Produktbeschreibung
- Universell einsetzbare Kabelführung zur werkzeuglosen Schnellmontage an einer Systemlochung mit einem Lochdurchmesser von 6,2 mm. Der Kabelführungsclip lässt sich bequem zur Kabeleinführung öffnen und selbst rastend wieder verschließen.
- Nutzen
- Der Kabelführungsclip lässt sich in seinem Durchmesser an den geführten Kabelquerschnitt anpassen
- Material
- Polyamid 6.6 selbstlöschend nach UL 94-V2
- Farbe
- Natur
- Kabeleinführung
- Min. Kabeldurchmesser: 14 mm
Max. Kabeldurchmesser: 19 mm
- Für Systemlochung mit Ø
- 6,2 mm
- Min. Kabeldurchmesser
- 14 mm
- Max. Kabeldurchmesser
- 19 mm
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0,03 kg
- Bruttogewicht
- 0,043 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177551619
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
DK Snap-in Kabelführung, zum Einrasten, zur werkzeuglosen Schnellmontage, für Ø max. 19 mm, Polyamid, natur