Snap-in Kabelführung

Artikel-Nr.: DK 7111310

Zur werkzeuglosen Schnellmontage in zwei Ausführungen: zum Einrasten und zum Verdrillen.

Artikel-Nr.:
DK 7111310
Ausführung
zum Verdrillen
Produktbeschreibung
Universell einsetzbare Kabelführung zur werkzeuglosen Schnellmontage an einer Systemlochung mit einem Lochdurchmesser von 4,5 - 4,7 mm.
Nutzen
Einfaches Öffnen zum Kabelrangieren und Verdrillen
Material
Polyamid 6.6 selbstlöschend nach UL 94-V2
Farbe
Natur
Kabeleinführung
Max. Kabeldurchmesser: 12,7 mm
Für Systemlochung mit Ø
4,5 mm
4,7 mm
Max. Kabeldurchmesser
12,7 mm
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
0,01 kg
Bruttogewicht
0,013 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177551602
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
DK Snap-in Kabelführung, zum Verdrillen, zur werkzeuglosen Schnellmontage, für Ø max. 12,7 mm, Polyamid, natur
Dokumentationen
Einlegezettel