Klett-Kabelhalter selbstklebend

Artikel-Nr.: DK 7111350

Universell einsetzbar in allen Netzwerkschränken und Serverschränken, Wandgehäusen, Montageplatten und Bodenblechen.

Artikel-Nr.:
DK 7111350
Produktbeschreibung
Universell einsetzbar in allen Netzwerkschränken und Serverschränken, Wandgehäusen, Montageplatten, Bodenblechen.
Material
Gewebtes Polyamid 6.6
Farbe
Schwarz
Abmessung
Breite: 16 mm
Länge: 70 mm
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
0,01 kg
Bruttogewicht
0,016 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177551626
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
DK Klett-Kabelhalter, selbstklebend, BxL: 16x70 mm, Polyamid, schwarz