Kabelführungsbügel

Artikel-Nr.: DK 7112000

Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen.

Artikel-Nr.:
DK 7112000
Produktbeschreibung
Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen.
Material
Stahl
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 43 mm
Tiefe: 85 mm
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
0,6 kg
Bruttogewicht
0,632 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
83024200
EAN
4028177124929
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
DK Kabelführungsbügel, HxT: 43x85 mm, Stahlblech, verzinkt
Dokumentationen
Einlegezettel
Kabelführungsbügel chromatiert

Inkl. Arretierungsblech und Befestigungszubehör
Material: Stahl, verzinkt, chromatiert
Abmessungen (H x T): 43 mm x 85 mm