Fixierbolzen für Geräteböden gelocht

Artikel-Nr.: DK 7115000

Zur rutschfesten Fixierung Ihrer Komponenten, die Bolzen werden in die Langlöcher der Geräteböden-Auflagefläche geschraubt, sind somit stufenlos verstellbar und lassen sich an jedes Gerät anpassen.

Artikel-Nr.:
DK 7115000
Produktbeschreibung
Zur rutschfesten Fixierung Ihrer Komponenten. Die Bolzen werden in die Langlöcher der Geräteböden-Auflagefläche geschraubt. Sie sind somit stufenlos verstellbar und lassen sich an jedes Gerät anpassen.
Material
Stahl
Oberfläche
Chromatiert
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,16 kg
Bruttogewicht
0,192 kg
Zolltarifnummer
73181535
EAN
4028177124981
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Fixierbolzen, für Geräteböden, zur rutschfesten Fixierung von Komponenten, gelocht
Fixierbolzen für Geräteboden gelocht

Zur rutschfesten Fixierung der Komponenten,
stufenlos verstellbar.
Material Stahl, verzinkt, chromatiert