482,6 mm (19˝)/535 mm (metrisch), Ablagefläche für kleine aktive Komponenten, wie z. B. Modems oder Mini-Hubs in zölligen oder metrischen Ebenen, Belastbarkeit: 10 kg.
- Artikel-Nr.:
- DK 7119140
- Ausführung
- Ausführung 19"
- Produktbeschreibung
- Die ideale Ablagefläche für kleine aktive Komponenten wie z. B. Modems oder Mini-Hubs.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Belastbarkeit
- 10 kg Flächenlast, statisch
- Hinweis
- Die Kombination mit Teleskopschienen ist nicht möglich.
- Freie Ausbauhöhe innerhalb der HE ca. 35 mm
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
Tiefe: 140 mm - Höheneinheiten
- 1 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,781 kg
- Bruttogewicht
- 0,881 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177221444
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Geräteboden, für 19"-Systemlochung, 100 N, statisch, BHT: 482,6x 1 HE x140 mm, Festeinbau
482,6 mm (19")Geräteboden
eine Ebene T: 140 mm
Belastbarkeit: 10 kg Flächenlast, statisch
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Belastbarkeit: 10 kg Flächenlast, statisch
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035