Geräteboden 2 HE, Festeinbau

Artikel-Nr.: DK 7119400

Geräteboden 2 HE, Festeinbau zur Befestigung an der 19"-Systemlochung. Belastbarkeit: 25 kg.

Artikel-Nr.:
DK 7119400
Ausführung
zöllig
Produktbeschreibung
Zur Montage an einer 19"-Befestigungsebene.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7035
Belastbarkeit
25 kg Flächenlast, statisch
Hinweis
Die Kombination mit Teleskopschienen ist nicht möglich.
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Tiefe: 400 mm
Höheneinheiten
2 HE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,19 kg
Bruttogewicht
3,58 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12,9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177187214
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Geräteboden, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene, 250 N, statisch, BHT: 482,6x 2 HE x400 mm, Festeinbau, für 19"-Systemlochung
2 HE Geräteboden, fest, 400 mm tief

Belastbarkeit: 25 kg Flächenlast, statisch
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Abmessungen (B x H x T): 483 mm x 88 mm x 400 mm