Als Leerfeld-Abdeckung oder zur Bestückung nach eigener Wahl.
- Artikel-Nr.:
- DK 7157035
- Produktbeschreibung
- Als Leerfeld-Abdeckung oder zur Bestückung nach eigener Wahl.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Aufbauhöhe
- 66 mm
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
- Höheneinheiten
- 1,5 HE
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1 kg
- Bruttogewicht
- 1,022 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165786
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeschreibung
- DK Blindpanel 482,6 mm (19"), zum Verschließen freier Bereiche innerhalb der, 482,6 mm (19")-Montageebene, 1,5 HE, Einbauhöhe: 66 mm
Blindpanel 482,6 mm / 19" 1,5 HE
als Leerfeldabdeckung bzw. zur individuellen
Bestückung.
Einbauhöhe: 66 mm, 1,5 HE
Ausführung: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
als Leerfeldabdeckung bzw. zur individuellen
Bestückung.
Einbauhöhe: 66 mm, 1,5 HE
Ausführung: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035