Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.
- Artikel-Nr.:
- DK 7159035
- Produktbeschreibung
- Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.
- Material
- Panel: Stahlblech
Bügel: Kunststoff UL 94-V0
Bügel: Polyamid - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Rangierpanel
Kabelführungsbügel (lose beigelegt) - Hinweis
- Bei den Maßangaben handelt es sich um Außenabmessungen.
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
- Höheneinheiten
- 1 HE
- Bügelabmessungen
- Bügeltiefe: 70 mm
Bügelhöhe: 44 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,426 kg
- Bruttogewicht
- 0,46 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177166691
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- DK Rangierpanel, mit Kunststoffbügeln, 1 HE, BHT: 482,6 mm (19")x44x70 mm, Stahlblech, RAL 7035
Rangierpanel 482,6 mm / 19", 1 HE
mit Kabelführungsbügeln
zum horizontalen rangieren der Patch-Kabel mit fünf Kabelführungsbügeln.
Material: Patch-Panel: Stahlblech, Bügel: Polyamid
Farbe: RAL 7035
mit Kabelführungsbügeln
zum horizontalen rangieren der Patch-Kabel mit fünf Kabelführungsbügeln.
Material: Patch-Panel: Stahlblech, Bügel: Polyamid
Farbe: RAL 7035