Für nachträgliche Umrüstung fest eingebauter Geräteböden zum Vollauszug durch Tausch der vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen (Schwerlastausführung) gegen die Teleskopschienen.
- Artikel-Nr.:
- DK 7161700
- Produktbeschreibung
- Fest eingebaute Geräteböden können auch nachträglich leicht zum Vollauszug umgerüstet werden. Hierzu werden die vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen (Schwerlastausführung) gegen die Teleskopschienen ausgetauscht.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Passend für Gerätebodentiefe
- 700 mm
- Belastbarkeit
- 50 kg
- Hinweis
- In der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar und arretierbar.
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 2,568 kg
- Bruttogewicht
- 2,78 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 10,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177221451
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Teleskopschienen für Geräteboden, 500 N, für Gerätebodentiefe: 700 mm, Stahlblech, verzinkt
- Dokumentationen
- Anleitung
Teleskopschienen T: 700 mm
Zwei Ausführungen: max. Belastung 50 kg Vollauszug.
Fest eingebaute Geräteböden können auch nachträglich
leicht zum Vollauszug umgerüstet werden. Hierzu werden
die vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen
gegen die Teleskopschienen ausgetauscht und am
Gerätebodeneinbausatz fixiert. Für Gerätebodentiefe 700
mm.
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
VE = 1 ST.
Zwei Ausführungen: max. Belastung 50 kg Vollauszug.
Fest eingebaute Geräteböden können auch nachträglich
leicht zum Vollauszug umgerüstet werden. Hierzu werden
die vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen
gegen die Teleskopschienen ausgetauscht und am
Gerätebodeneinbausatz fixiert. Für Gerätebodentiefe 700
mm.
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
VE = 1 ST.