- Artikel-Nr.:
- DK 7163560
- Produktbeschreibung
- Zur sicheren Führung der Anschlusskabel von Geräteböden mit Teleskopauszug zum Abfangpunkt. Knickfreie Kabelführung im Mittelteil über bewegliche Kettenglieder. Beidseitige Lösbarkeit der Befestigung durch Schnellverbinder.
- Material
- Stahlblech, verzinkt
Mittelteil: Kunststoff - Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 200 mm
- Passend für
- Tiefe: ≤ 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,55 kg
- Bruttogewicht
- 0,712 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177433557
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- DK Kabelträger, mit Knickschutz und Schnellverbindung, für Schranktiefe: <= 600 mm, Max. Tiefe Geräteboden=Schranktiefe-200 mm, Stahlblech, verzinkt
- Dokumentationen
- Anleitung
Kabelträger knickfrei für Schränke
kleiner 600 mm
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert