Anschlusskabel für Netzteile

Artikel-Nr.: DK 7200.215

Anschluss- und Verlängerungskabel für Netzteile in verschiedenen Länderausführungen.

Artikel-Nr.:
DK 7200.215
Ausführung
Verlängerungskabel
Produktbeschreibung
Anschluss- und Verlängerungskabel mit verschiedenen Stecker-/Buchsen-Typen (Schuko/C13/C14/C19/C20). PVC-Leitung 3-polig.
Einsatzgebiete
CMC III
Querschnitt
1 mm²
Länge Anschlussleitung
1,8 m
Stecker (Typ)
Kaltgerätestecker C14
Nennspannung
230 V
110 V (DC)
Steckdosen
Kaltgerätebuchse C13
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,168 kg
Bruttogewicht
0,188 kg
Zolltarifnummer
85444290
EAN
4028177305519
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeschreibung
DK Verlängerungskabel, für CMC III, L: 1,8 m, 230 V, 110 V (DC), IEC 60 320: C13/C14
Erklärungen
Konformitätserklärung
Kaltgeräteverlängerung: 230/115 Volt

PVC-Leitung 3polig mit IEC-Kabelkupplung
Kaltgeräte) mit Kontaktschutz CEE22.