- Artikel-Nummer:
- DK 7200.216
- Ausführung
- Anschlusskabel
- Produktbeschreibung
- Anschluss- und Verlängerungskabel mit verschiedenen Stecker-/Buchsen-Typen (Schuko/C19/C20). PVC-Leitung 3-polig.
- Stecker (Typ)
- D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
- Nennstrom (max.)
- 16 A
- Abmessung
- Länge: 1,8 m
- Steckdosen
- Kaltgerätebuchse C19
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,303 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177519237
- ETIM 7.0
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeschreibung
- DK Anschlusskabel, für PCU - Power Control Unit, L: 1,8 m, 100 - 240 V AC, 16 A, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
- Zertifikate
- EAC
Anschlusskabel C19/D-Ausführung: 230 Volt
Mit Schukostecker und C19-Stecker
3-polig mit IEC- Kabelkupplung (Kaltgeräte)
mit Kontaktschutz CEE22 nach IEC 320.
Kabellänge 1,8 m
Mit Schukostecker und C19-Stecker
3-polig mit IEC- Kabelkupplung (Kaltgeräte)
mit Kontaktschutz CEE22 nach IEC 320.
Kabellänge 1,8 m