- Artikel-Nummer:
- DK 7220.500
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung im rückwärtigen Schrankbereich bzw. zur seitlichen Befestigung an den Netzwerkschränken. Die Überlängenbevorratung kann an allen Tiefenstreben oder an Chassis und Schienen mit 25 mm Raster befestigt werden, Befestigungsmaß 150 mm.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Farbe
- RAL 7035
- Abmessung
- Breite: 280 mm
Höhe: 151 mm
Tiefe: 75 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,56 kg
- Bruttogewicht
- 0,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177221659
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- DK Überlängenbevorratung, Zur Befestigung im rückwärtigen Schrankbereich, oder seitlichen an den Netzwerkschränken, für 25 mm Raster, Befestigungsmaß: 150 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel
Überlängenbevorratung
Material: Stahlblech, RAL 7035
Abmessungen (B x H x T): 280 mm x 151 mm x 75 mm
VE = 1 ST.
Material: Stahlblech, RAL 7035
Abmessungen (B x H x T): 280 mm x 151 mm x 75 mm
VE = 1 ST.