Rangierbügel

Artikel-Nr.: DK 7220600

Zur Aufnahme von großen Kabelmengen, zur seitlichen Befestigung an 482,6 mm (19˝)-Profilen und Montagerahmen in 800 mm breiten Netzwerkschränken.

Artikel-Nr.:
DK 7220600
Produktbeschreibung
Zur Aufnahme von großen Kabelmengen. Rangierbügel zur seitlichen Befestigung an 482,6 mm (19")-Profilen und Montagerahmen in 800 mm breiten Netzwerkschränken. Der Befestigungsbügel wird asymmetrisch befestigt, dieses schafft einen Freiraum von ca. 110 mm vor der 19"-Ebene. So lassen sich auch große Kabelmengen gut rangieren.
Material
Stahl
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 90 mm
Tiefe: 330 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,86 kg
Bruttogewicht
0,942 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
83024200
EAN
4028177305489
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
DK Rangierbügel, zur seitlichen Befestigung an 482,6 mm (19")-Profilen, oder Montagerahmen mit Breite 800 mm, HxT: 90x330 mm, Stahlblech, verzinkt
Dokumentationen
Einlegezettel
Rangierbügel

Material: Rundstahl, verzinkt, chromatiert
Abmessungen (B x H x T): 330 mm x 90 mm x 70 mm
Lieferumfang: VE = 4 ST.