Für Stromaufnahme-Messung der angeschlossenen Verbraucher, Steckbilder: „Schuko“, variable Montagemöglichkeiten.
- Artikel-Nr.:
- DK 7240301
- Produktbeschreibung
- Die Steckdosenleiste 7x CEE 7/3 (Typ F - Schutzkontaktsteckdose) mit integriertem Display misst die Energieaufnahme aller angeschlossenen Verbraucher. Die 482,6 mm (19") lange Steckdosenleiste ist wahlweise an den 19"-Montagerahmen, am Gehäuserahmen oder im hinteren Bereich der Wandverteiler zu montieren. Der Einbauwinkel lässt sich in vier unterschiedlichen Positionen montieren und stellt eine variable Montage sicher. Ohne zusätzliches Befestigungszubehör kann die Steckdosenleiste an allen Profilen mit 25 mm-Maßraster eingesetzt werden.
- Nutzen
- Messgenauigkeit von ± 5 %
- Funktionsweise
- Messung von Strom, Spannung, Frequenz, Wirkleistung, Wirkenergie und Phasenverschiebung
- Material
- Aluminiumprofil, natur eloxiert
Steckdoseneinsätze: Polycarbonat - Lieferumfang
- Steckdosenleiste
2 Montagewinkel
Befestigungsmaterial
Bedienungsanleitung
Mit 3 m Anschlusskabel (Aderendhülsen) - Ausführung
- Mit Display
- Steckdosen
- 7 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
- Abmessung
- Höhe: 45 mm
Tiefe: 50 mm
Länge: 482,6 mm - Länge Anschlussleitung
- 3 m
- Anschlusskabel (Typ)
- H05VV-F3G1,5 mit Aderendhülsen
- Befestigungsmaß
- 464,1 mm
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V AC, 50 Hz
- Nennspannung
- 230 V AC, 50 Hz
- Nennstrom (max.)
- 16 A
- Einbaumöglichkeiten
- Bauteile mit 25 mm-Raster
- 482,6 mm (19")-Ebene
- Schrankrahmen
- IT Wandverteiler, hinten, quer (sofern ausreichend breit)
- Farbe Steckdosentopf
- RAL 7035
- Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...45 °C
- Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
- 10 %...80 %
- Lagertemperaturbereich
- -15 °C...60 °C
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,88 kg
- Bruttogewicht
- 1,08 kg
- Zolltarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177709416
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
- DK Steckdosenleiste, Zur lokalen Energiemessung, mit Display, LHT: 482,6x45x50 mm, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 7-fach, 230 V, 16 A
- Erklärungen
- Konformitätserklärung