Mit Ausbrüchen zur Bestückung mit LWL-Kupplungen.
- Artikel-Nr.:
- DK 7241024
- Produktbeschreibung
- Mit Ausbrüchen zur Bestückung mit LWL-Kupplungen.
- Einsatzgebiete
- für LWL-Spleißbox, tiefenverstellbar und LWL-Breakout-Box, 1 HE
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Anzahl der Einbauplätze
- 24
- Für LWL-Kupplung
- E-2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC-Duplex
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Für E-2000 Duplex stehen nur die Hälfte der Einbauplätze zur Verfügung.
- Höheneinheiten
- 1 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Bruttogewicht
- 0,263 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177435605
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeschreibung
- DK Patch-Panel, für LWL-Spleißbox, tiefenverstellbar, für LWL-Breakout-Box, 1 HE, für E-2000/E-2000 Duplex, SC, LC-Duplex Kupplungen, max. Einbauplätze: 24
Patch-Panel 1 HE für LWL-Spleißbox
24 Port E-2000/SC
Für Kupplung: E-2000, E-2000 Duplex
(für E-2000 Duplex stehen nur die Hälfte
der Einbauplätze zur Verfügung), oder SC
Anzahl der Einbauplätze: 24 1 HE
Befestigungsmaß: 400 mm
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Für Kupplung: E-2000, E-2000 Duplex
(für E-2000 Duplex stehen nur die Hälfte
der Einbauplätze zur Verfügung), oder SC
Anzahl der Einbauplätze: 24 1 HE
Befestigungsmaß: 400 mm
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035