Zur Befestigung von zölligen Baugruppen an metrischen Profilschienen (535 mm) bzw. Aufbau von Mischsystemen.
- Artikel-Nr.:
- DK 7246030
- Produktbeschreibung
- Zöllige Baugruppen können mit diesem Adapter an metrischen Profilschienen (535 mm) befestigt bzw. Mischsysteme aufgebaut werden.
- Material
- Aluminium-Strangpressprofil
- Abmessung
- Höhe: 6 SU
- Höheneinheiten
- 3 HE
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177187184
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- DK Adapter metrisch auf zöllig, 21"/19", 3 HE, 6 SU, für metrische Profilschienen: 535 mm
Adapter metrisch/zöllig 6 SU auf 3 HE
Material: Aluminium-Strangpressprofil
Material: Aluminium-Strangpressprofil