- Artikel-Nr.:
- DK 7246100
- Ausführung
- Einbauposition mittig
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung einzelner 482,6 mm (19")-Komponenten bzw. als zusätzliche Einbaumöglichkeit im hinteren Schrankbereich. Die Befestigungsebene im Adapterwinkel lässt sich in 25 mm-Schritten um bis zu 100 mm in der Tiefe verstellen, so dass auch bei Einsatz von Patch-Panels oder Spleißboxen zum Rangieren ausreichend Freiraum besteht. Die Befestigung erfolgt auf der inneren Montageebene des Rahmenprofils oder einem entsprechenden Chassis in der Schranktiefe.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Höheneinheiten
- 3 HE
- Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19" - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1,14 kg
- Bruttogewicht
- 1,304 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177186798
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- DK Adaptersatz, Zur Befestigung zölliger Einbaukomponenten, 3 HE, für Schrankbreite: 800 mm, RAL 7035
- Dokumentationen
- Einlegezettel
3 HE Adapter zöllig, mittig RAL 7035
Einbauposition: zöllig, mittig
Abmessungen (B x H): 129 mm x 135 mm
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Einbauposition: zöllig, mittig
Abmessungen (B x H): 129 mm x 135 mm
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035