Rangierpanel mit Stahlbügeln

Artikel-Nr.: DK 7257.005

Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.

Artikel-Nr.:
DK 7257.005
Produktbeschreibung
Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.
Material
Panel: Stahlblech
Bügel: Stahl
Oberfläche
Panel: lackiert
Bügel: verzinkt
Farbe
RAL 9005
Hinweis
Bei den Maßangaben handelt es sich um Außenabmessungen.
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Höheneinheiten
1 HE
Bügelabmessungen
Bügeltiefe: 105 mm
Bügelhöhe: 43 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,7 kg
Bruttogewicht
0,744 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177492080
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
DK Rangierpanel, zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel, 1 HE, mit Stahlbügeln, HxT: 43x105 mm
Rangierpanel 1 HE, RAL 9005

Material: Panel: Stahlblech, verzinkt,
chromatiert
Kabelführungsbügel: Stahlblech, verzinkt,
chromatiert
Abmessungen (B x H x T): Bügelgröße 43 mm x 105 mm

VE = 1 ST.