- Artikel-Nummer:
- DK 7257.035
- Produktbeschreibung
- Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.
- Material
- Panel: Stahlblech
Bügel: Stahl - Oberfläche
- Panel: lackiert
Bügel: verzinkt - Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Bei den Maßangaben handelt es sich um Außenabmessungen.
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
- Höheneinheiten
- 1 HE
- Bügelabmessungen
- Bügeltiefe: 105 mm
Bügelhöhe: 43 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Bruttogewicht
- 0,705 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177187245
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- DK Rangierpanel, zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel, 1 HE, mit Stahlbügeln, HxT: 43x105 mm
Rangierpanel, RAL 7035 mit 5 Kabelführungs-
bügeln lose beigelegt
Material: Panel: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Kabelführungsbügel: Stahl, verzinkt, chromatiert
Abmessungen (B x H x T): Bügelgröße 100 mm x 40 mm
VE = 1 ST.
Material: Panel: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Kabelführungsbügel: Stahl, verzinkt, chromatiert
Abmessungen (B x H x T): Bügelgröße 100 mm x 40 mm
VE = 1 ST.