Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.
- Artikel-Nr.:
- DK 7257200
- Produktbeschreibung
- Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.
- Material
- Panel: Stahlblech
Bügel: Stahl - Oberfläche
- Panel: lackiert
Bügel: verzinkt - Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Bei den Maßangaben handelt es sich um Außenabmessungen.
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
- Höheneinheiten
- 1 HE
- Bügelabmessungen
- Bügeltiefe: 55 mm
Bügelhöhe: 43 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Bruttogewicht
- 0,598 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177581012
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- DK Rangierpanel, zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel, 1 HE, mit Stahlbügeln, HxT: 43x55 mm
Rangierpanel 482,6 mm (19"), 1 HE
Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel,
mit 5 Kabelführungsbügeln 43x55mm, vormontiert.
Besonders geeignet zum Einsatz bei geringem
Freiraum vor der 482,6 mm (19")- Ebene
Material
Panel: Stahlblech
Bügel: Stahl, verzinkt, chromatiert
Farbe: RAL 7035
Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel,
mit 5 Kabelführungsbügeln 43x55mm, vormontiert.
Besonders geeignet zum Einsatz bei geringem
Freiraum vor der 482,6 mm (19")- Ebene
Material
Panel: Stahlblech
Bügel: Stahl, verzinkt, chromatiert
Farbe: RAL 7035