Die Kabelabzweigdose zur Befestigung am TS 8 Rahmenprofil oder an Schienensystemen ist ein Übergabepunkt der Energieversorgung zu allen Verbrauchern wie Filterlüfter, Systemleuchten oder Steckdosenleisten.
- Artikel-Nr.:
- DK 7280035
- Produktbeschreibung
- Der Winkel kann in alle Netzwerkschränke systemgerecht montiert werden. Die Kabelabzweigdose dient als Übergabepunkt der Energieversorgung zu allen Verbrauchern (Lüfter, Leuchten und Steckdosenleisten). Neben dem Einsatz als Kabelabzweigdose oder Übergabepunkt kann der Winkel durch die integrierten Bohrungen auch den Temperaturregler (SK 3110.000) oder das Hygrostat (SK 3118.000) aufnehmen.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- 1 Winkel
1 Kabelabzweigdose
6 m Anschlusskabel 3 x 1,5 mm² (flexibel) - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,8 kg
- Bruttogewicht
- 0,887 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177167223
- ETIM 9
- EC002600
- ECLASS 8.0
- 27144401
- Produktbeschreibung
- DK Kabelabzweigdose, mit Multifunktionswinkel, als Übergabepunkt der Energieversorgung zu, allen Verbrauchern, Anschlusskabel Länge: 6 m