- Artikel-Nr.:
- DK 7280100
- Produktbeschreibung
- Integration einer Servicesteckdose innerhalb eines eigenständigen Versorgungsstromkreises, unabhängig vom EDV-Netz und der USV. Einfache Installation mittels Haltewinkel zur Befestigung am Gehäuserahmen.
- Material
- Haltewinkel: Stahlblech
Steckdose: Kunststoff
- Oberfläche
- Haltewinkel: verzinkt
- Lieferumfang
- Haltewinkel
Feuchtraumsteckdose (IP 44)
Befestigungsmaterial
- Nennspannung
- 230 V
- Nennstrom (max.)
- 16 A
- Steckdosen
- D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,44 kg
- Bruttogewicht
- 0,472 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177552388
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
-
DK Servicesteckdose, Zur Schrankrahmenbefestigung, inkl. Haltewinkel, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 1-fach, 16 A