Schublade für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene

Artikel-Nr.: DK 7282.135

Zur frontseitigen Befestigung an Profilschienen, 482,6 mm (19"). Mit Abdeckung und Teleskopschienen, für die Aufnahme von Belegungslisten, Betriebshandbüchern und Kleinmaterialien.

Artikel-Nr.:
DK 7282.135
Produktbeschreibung
Zur frontseitigen Befestigung an Profilschienen, 482,6 mm (19"). Mit Abdeckung und Teleskopschienen für die Aufnahme von Belegungslisten, Betriebshandbüchern und Kleinmaterialien. Die kleine Ausführung der 2 HE-Variante eignet sich auch zur Montage innerhalb eines Schwenkrahmens.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Komplett montiert
Sicherheitsschließung 12321
Lichte Tiefe
244 mm
Lichte Breite
411 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4,54 kg
Bruttogewicht
4,74 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
18,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177391406
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Schublade, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene, 2 HE, abschließbar, Sicherheitsschließung 12321
Tastaturschublade 482,6 mm (19"),2 HE, Tiefe 250 mm

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Einbautiefe: 250 mm